Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
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
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    包括铜排接线公针
    M8
版本
  • 接线方式 母线插针
  • 针数 1
  • 编码 C5 (front)
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    5 ... ‌5.5 Nm 插针
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 183 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar