Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 4989
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 4989
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black
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
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză
    incl. male contact with busbar termination
    M8
Versiune
  • Metoda de terminaţie Busbar contact
  • Număr de contacte 1
  • Codificare C5 (front)
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm
  • Dimensiune cheie 34
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 185 g
  • Ţara de origine China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar