Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
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
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 450 Plus
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 버스바 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
버전
  • 터미네이션 방법 부시바 접점
  • 컨택트핀 개수 1
  • 코딩
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 에너지 저장 시스템
기술적 특성
  • 정격 전압 2,000 V
  • 정격 임펄스 전압 15 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm 접점
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≤ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 / IP69K 체결 조건
    IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 180 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar