Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2088
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2088
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ Han® S
  • 名称 Han® S 450 Plus
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 バスバー端子付きオスコンタクトを含む
バージョン
  • 結線方式 ブスバーコンタクト
  • コンタクト数 1
  • コーディング
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 蓄電システム
技術的特性
  • 定格電圧 2,000 V
  • 定格サージ電圧 15 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm コンタクト
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 再ロック回数 ≤ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67 / IP69K 嵌合状態
    IP67 非嵌合状態、カバー閉
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 3001 (信号赤)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 180 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713141158374
  • eCl@ss 27,440,202.00