Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
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
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 450 Plus
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd zawiera kontakt męski z przyłączeniem szynowym
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kontakt szynoprzewodu
  • Liczba kontaktów 1
  • Kodowanie
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 2.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 15 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Kontakty
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≤ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 / IP69K stan połączenia
    IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 2003 (pomarańczowy-pastelowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 180 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00