Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2087
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2087
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red
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
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 450 Plus
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха incl. male contact with busbar termination
Версия
  • Метод подключения Busbar contact
  • Число контактов 1
  • Кодирование
    C1 (front)
    RC1 (rear)
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Energy Storage Systems
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 2,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 15 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌5 Nm
  • Размер под ключ 34
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 3001 (signal red)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Octamethylcyclotetrasiloxane
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 180 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors