Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2086
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2086
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Zubehör
8
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® S
  • Identificatie Han® S 450 Plus
  • Type kap/behuizing Kap
  • Beschrijving van kap/behuizing Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aantal contacten 1
  • Codering C5 (front)
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Energieopslagsystemen
  • Details Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 95 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 3/0
  • Nominale stroom ‌ 350 A
  • Nominale spanning 2.000 V
  • Nominale impulsspanning 15 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌5 Nm Kabelwartel
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≤ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 / IP69K aangesloten toestand
    IP67 niet-aangesloten toestand & afdekking gesloten
  • Kabeldiameter 17,4 ... 18,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 205 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00