Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2083
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C3_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2083
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C3_Black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
8
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 450 Plus
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха Angled
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Число контактов 1
  • Кодирование C3 (front)
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Energy Storage Systems
  • Подробные данные Please order rubber sleeve separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 95 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 3/0
  • Номинальный ток ‌ 350 A
  • Номинальное напряжение 2,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 15 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌5 Nm Cable gland
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
  • Диаметр кабеля 15.4 ... 23.5 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 206.2 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors