Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
8
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 450 Plus
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Antal kontakter 1
  • Kodning C2 (front)
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
  • Detaljer Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 95 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 3/0
  • Nominel strøm ‌ 350 A
  • Nominel spænding 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 15 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌5 Nm Kabelforskruning
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≤ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 / IP69K sammenkoblet tilstand
    IP67 ikke-sammenkoblet tilstand og dæksel lukket
  • Kabeldiameter 17,4 ... 18,6 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 2003 (pastel orange)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 205 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar