Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
饰品
8
N.º de referencia: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
8
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Número de Pólos 1
  • Codificação C3 (front)
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
  • Detalhes Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 150 mm²
  • Seção transversal do condutor (kcmil) 300 kcmil
  • Corrente Nominal ‌ 500 A
  • Tensão Nominal 2.000 V
  • Tensão nominal de impulso 15 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌5 Nm Prensa-cabo
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≤ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67 / IP69K condição conectada
    IP67 condição desacoplada e tampa fechada
  • Diâmetro do cabo 22,6 ... 23,5 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) Copper
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 240 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00