Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2078
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C2_Red
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C2_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2078
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C2_Red
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category フードとハウジング
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 450 Plus
  • Type of hood/housing フード
  • Description of hood/housing アングル型
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Number of contacts 1
  • Coding C2 (front)
  • Locking type シングルロックレバー
  • Field of application 蓄電システム
  • Details Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
技術的特性
  • Conductor cross-section (mm²) 120 mm²
  • Rated current ‌ 400 A
  • Rated voltage 2,000 V
  • 定格サージ電圧 15 kV
  • Pollution degree 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • Insulation resistance >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク ‌5 Nm ケーブルグランド
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Number of relockings ≤ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 / IP69K 嵌合状態
    IP67 非嵌合状態、カバー閉
  • Cable diameter 20.4 ... 21.6 mm
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 3001 (信号赤)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 認証 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 215.3 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar