Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
饰品
8
N.º de referencia: 97 00 000 5624
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Red
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5624
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Red
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série Han® S
  • Identification Han® S 450 Plus
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Nombre de contacts 1
  • Codage C1 (front)
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Système de stockage de l'énergie
  • Détails Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 120 mm²
  • Section du conducteur (kcmil) 250 kcmil
  • Intensité nominale ‌ 400 A
  • Tension nominale 2.000 V
  • Tension de claquage 15 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >109 Ω @ 2500 V DC
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌5 Nm Presse-étoupe
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≤ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67 / IP69K condition de couplage
    IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
  • Diamètre de câble 20,4 ... 21,6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) RAL 3001 (signal rouge)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 215,3 g
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713141125994
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel