Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
1
Запасная часть
1
Кожухи
27
N.º de referencia: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm²
Han Q8/0-F-QL  1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación Han-Quick Lock®
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.25 ... 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 8/0
Version
  • Termination method Raccordement Han-Quick Lock®
  • Gender Femelle
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 8
  • PE contact Oui
  • Details Sortie noir
  • Details pour conducteur multibrins selon IEC 60228 Class 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,25 ... 1,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017719
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar