El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Propiedades del material
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight