Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 D00 0277 010
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,1m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 D00 0277 010
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,1m
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
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series Han® Q
  • Identification 8/0
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 한방향 사전 조립방식
버전
  • Cable length 1 m
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 8
  • PE 단자
  • Details
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
자재 특성
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 루마니아
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140333383
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar