Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Han Q4/2 M-c without screws

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Q
  • Identificazione 4/2
  • Specifiche Senza viti
  • Caratteristiche Contatti "finger safe"
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia Han-Compact®
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Segnale
  • Corrente d'esercizio (segnali) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 250 V
  • Tensione di prova (segnale) 4 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 40 A
  • Tensione nominale conduttore-terra (potenza) 400 V
  • Tensione nominale conduttore-conduttore (potenza) 690 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL (segnale) 250 V
  • Tensione nominale secondo UL (Potenza) 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale) 250 V
  • Tensione nominale secondo CSA (potenza) 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 19 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00