Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B80 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,3m
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B80 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,3m
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
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140332591
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600