Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 C00 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 C00 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
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
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 4/2
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on one side
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • サイズ Han-Compact®
  • コンタクト数 6
  • PEコンタクト Yes
  • 詳細
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
材質
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 145 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140333604
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar