Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 201 2754 00
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector premontado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 2754 00
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
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
  • Category Juegos de conectores
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
  • Specification Conector premontado
Versión
  • Gender Macho
  • Field of application Cables de alimentación
  • Contenidos del paquete
    Base montaje tipo pasamuros
    Aislante hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor 6 mm²
  • Longitud de conductor ‌ 18 cm
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274082
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600