Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
4
N.º de referencia: 19 12 008 0501
Capota metálica Q 8/0 M25
Capota metálica Q 8/0 M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para medio prensaestopa Han-Compact®, para Han® Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han® Q17/0 y Han® Q Data RJ45
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Cromado
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 12 008 0501
Capota metálica Q 8/0 M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Compact®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    till Han-Compact® halv kabelförskruvning
    till Han® Q 8/0 krimp (max. 400 V), Han® Q17/0 och Han® Q data RJ45
Version
  • Storlek Han-Compact®
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
  • Detaljer till Han® Q 8/0 krimp (max. 400 V), Han® Q17/0 och Han® Q data RJ45
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E 12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Chromated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS not compliant
  • ELV status not compliant
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 155 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140124141
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar