Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 12 008 3101 XL
CONECTOR HEMBRA Han Q 8/0 A CRIMPAR
CONECTOR HEMBRA Han Q 8/0 A CRIMPAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 12 008 3101 XL
CONECTOR HEMBRA Han Q 8/0 A CRIMPAR
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Accessories
3
Części zamienne
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Q
  • Identificazione 8/0
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia Han-Compact®
  • Numero di poli 8
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 15 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186620
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Fire Protection