Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
27
N.º de referencia: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
Han Q 4/2 Male Insert AS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 10 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® Q
  • Identificare 4/2
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminación de tornillo axial
  • Gen Macho
  • Mărime Han-Compact®
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare
  • Detalii Sin señales de contacto
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 4 ... 10 mm²
  • Curent nominal (putere) 40 A
  • Tensiune nominală conductor împământare (putere) 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor (putere) 690 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Moment de strângere 1,8 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonato (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacte) Aleación de cobre
  • Suprafaţă (contacte) Chapado en plata
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Excepţii RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • stare ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plomo
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plomo
    Níquel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 43,8 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140017313
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar