Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/2
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Sí
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 690 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Tensión nominal según UL (señal) 250 V
  • Tensión nominal según UL (Potencia) 600 V
  • Tensión nominal según CSA (señal) 250 V
  • Tensión nominal según CSA (Potencia) 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 12,618 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140017504
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar