Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 09 12 006 2762
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 006 2762
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Q
  • Identifikace 4/2
Verze
  • Způsob připojení Axiální šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost Han-Compact®
  • Počet kontaktů 6
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti Se signálovými kontakty Han-Quick Lock®
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    2,5 ... 6 mm²
    0,25 ... 1,5 mm² Signál
  • Jmenovitý proud (signál) 10 A
  • Jmenovité napětí (signál) 250 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 4 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (napájení) 40 A
  • Jmenovité napětí vodič-země (napájení) 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič (napájení) 690 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0.3 mΩ
  • Vnitřní odpor (signál) < 3 mΩ
  • Utahovací moment 1.8 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 39,4 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140017382
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN