Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
121
N.º de referencia: 09 12 002 2756
Han Q 2/0-f HV 1,5qmm
Han Q 2/0-f HV 1,5qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2
Sección de conductor: 1.5 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 002 2756
Han Q 2/0-f HV 1,5qmm
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
121
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Q
  • Identifiering 2/0 högspänning
Version
  • Förbindningsmetod Axialskruvsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
  • Leveransomfattning Med krympslang
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1.5 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 40 A
  • Märkspänning 830 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Åtdragningsmoment 1.8 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 25,28 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140016675
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar