Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 35 002 6001
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Hembra
Terminación de soldadura
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 35 002 6001
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Signal
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones En ángulo
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,4 mm
    3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ≥ 1,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    1,5 kV (contacto-contacto)
    1,5 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 10 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • Peso neto 6,12 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053816
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar