Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
N.º de referencia: 09 35 004 0301
Han PP Power L metal housing
Han PP Power L metal housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housing
PushPull
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09350140301XL.
N.º de referencia: 09 35 004 0301
Han PP Power L metal housing
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24.52 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140053847
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar