La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Connectors
Panel feed trough set AIDA compliant, With fixed coding, Finger safe
Spring clamp termination
Rated current: 16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Material: Metal
Degree of protection: IP65, IP67