La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Con codificación variable
Terminación de mordaza de resorte
Corriente nominal: 16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Rango de sujeción: 6 ... 10 mm
Material: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67