Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
N.º de referencia: 39 50 001 0002
Plug socket module Germany yellow (VDE)
Plug socket module Germany yellow (VDE)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Receptáculo
para montaje en frente del switch principal, Terminación en la parte trasera
Alemania (VDE)
Terminación de tornillo
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
Sección de conductor: 6 mm²
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 001 0002
Plug socket module Germany yellow (VDE)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Bases de enchufe
  • Serie de capotas/bases Han-Port®
  • Elemento Receptáculo
  • Especificaciones
    para montaje en frente del switch principal
    Terminación en la parte trasera
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Campo de aplicación Alemania (VDE)
Datos de terminación
  • Tensión de alimentación 250 V AC
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Frecuencia nominal ‌ 50 Hz
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 6 mm²
  • Profundidad de montaje 62 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
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
  • Peso neto 145 g
  • País de origen Bélgica
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140154889
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
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
Portal de objetos EPLAN