Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
System Cables
3
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 0142
Han-Mod_M_USB-C_M_C.2_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.2_P.Cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino USB-C Cube
Módulo Domino
Adaptador, para latiguillo, Pestaña grande
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 0142
Han-Mod_M_USB-C_M_C.2_P.Cable
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
System Cables
3
Frames
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® Domino USB-C Cube
  • モジュールのサイズ Dominoモジュール
  • モジュールの説明
    アダプター
    パッチケーブル用
    大型タブ
バージョン
  • ジェンダー オス
技術的特性
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3.077 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,207.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469