Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
N.º de referencia: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Tip modul Han® Megabit module
  • Descrierea modulului Insert
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 4
  • alte contacte + shielding
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    Please order Carrier Cube separately.
  • Detalii Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Diametru exterior fir ≤3.5 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 30 V
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă de contact, ecranare ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (ecranare) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors