Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
フード/ハウジング
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino Multiplier
Módulo Domino
Pestaña pequeña
Push-In
Macho
Contactos: 1
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Han® Domino Multiplier
  • Taille du module Module domino
  • Description du module Petit languette
Version
  • Méthode de raccordement Push-In
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 1
  • Nombre de contacts de puissance 1
  • Nombre de contacts spéciaux 4x Raccords
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Raccords
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Diamètre extérieur ≤4,8 mm
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Intensité nominale The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Tension nominale 400 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 10 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
    IEC 60352-7
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 9,84 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)