Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 25 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® 70 A モジュール
  • モジュールのサイズ シングルモジュール
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 2
  • コンタクトID
    3
    N
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 6 ... 25 mm²
  • ワイヤー外径 ≤11.5 mm
  • 定格電流 ‌ 70 A
  • 定格電圧 1,000 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 4 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552