Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 3456
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
Módulo Han ® 400 A
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3456
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明 Han® 400 A モジュール
バージョン
  • 詳細 耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 400 A
  • 定格電圧 1,000 V
  • 定格電圧
    ‌ 1,000 V AC
    ‌ 1,500 V DC
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 26 g
  • 原産国 インド
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467