Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 4701
Han 1 Mod-F USB panel feed through
Han 1 Mod-F USB panel feed through

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® USB
Módulo sencillo
para latiguillo
Hembra
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌1 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 4701
Han 1 Mod-F USB panel feed through
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria 模块
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® USB 模块
  • Dimensione del modulo 单模块
  • Descrizione del modulo 用于预制网线
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Numero di poli 4
  • Dettagli applicativi USB 2.0
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0.8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 30 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 12.64 g
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140019461
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar