Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
52
Hoods/Housings
32
N.º de referencia: 09 14 216 0313
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
Versión HMC, para 4 módulos, a ... d
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 216 0313
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Ricambio
2
Modules
52
Hoods/Housings
32
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Modular®
  • Type accessoire Scharnierend frame
  • Beschrijving van het accessoire
    HMC-versie
    voor 4 modules
    a ... d
  • Eigenschappen
    Dwarsdoorsnede geleider PE (vermogenszijde) 4 ... 10 mm²
    Dwarsdoorsnede geleider PE (signaalzijde) 1 ... 2,5 mm²
Versie
  • Grootte 16 B
Technische eigenschappen
  • Striplengte 8 ... 10 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,8 Nm PE-schroef M3
    ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 67,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140021549
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar