Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
2
장치 측면 / 패널 관통형
2
N.º de referencia: 09 48 C59 2756 005
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C59 2756 005
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    Han-Modular®
    RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han® M12 モジュール
    メス ストレート型
  • コネクタ 2 RJ45 ギガリンク
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
  • コーディング Xコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • ケーブル径 6.7 mm ± 0.3 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 60.7 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140273030
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje