Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Lato apparato / Passa-parete
2
N.º de referencia: 09 48 C30 0004 030
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C30 0004 030
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    Han® M12 モジュール
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140272866
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje