Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 09 37 006 1291
BASE SUPERFICIE Han M 2 ENTRADAS PG 16
BASE SUPERFICIE Han M 2 ENTRADAS PG 16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 006 1291
BASE SUPERFICIE Han M 2 ENTRADAS PG 16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Części zamienne
1
Wkłady
22
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x Pg 16
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos adversos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 192,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140055360
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN