Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Inserts
2
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 132 0271
Han L32 B-HSM1-DL-PG29
Han L32 B-HSM1-DL-PG29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 132 0271
Han L32 B-HSM1-DL-PG29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Inserts
2
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 高結構
版本
  • 尺寸 L32 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x Pg 29
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 506 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140165267
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466