Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
161
N.º de referencia: 09 38 006 2711
Han K 4/0 Pin Female Insert
Han K 4/0 Pin Female Insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌80 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 4
Sección de conductor: 1.5 ... 16 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 006 2711
Han K 4/0 Pin Female Insert
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 4/0
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 4
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 16 mm²
  • Rated current ‌ 80 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 80 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to CSA 80 A
  • Rated voltage acc. to CSA 300 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 14 mm
  • Tightening torque
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
    ‌3 Nm Contactschroef M6
    ‌2 Nm PE-schroef M5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonaat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Verzilverd
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22.748 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056251
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar