Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
160
N.º de referencia: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 16 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Detalles del producto
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han-Com®
  • Название Han® K 4/2
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Розетка
  • Размер 16 B
  • Число контактов 6
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 4
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Сигнал
  • Номинальный ток (сигнал) 16 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 6 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 3
  • Номинальный ток (питание) 80 A
  • Номинальное напряжение (питание) 830 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 8 kV
  • Степень загрязнения (питание) 3
  • Номинальный ток, согласно UL (сигнал) 16 A
  • Номинальное напряжение, согласно UL (сигнал) 600 V
  • Номинальный ток согласно UL (питание) 80 A
  • Номинальное напряжение согласно UL (питание) 600 V
  • Номинальный ток, согласно CSA (сигнал) 16 A
  • Номинальное напряжение, согласно CSA (сигнал) 300 V
  • Номинальный ток согласно CSA (питание) 80 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA (питание) 300 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции
    14 mm
    7,5 mm Сигнал
  • Момент затяжки
    ‌1,2 Nm @ 1,5 мм²
    ‌2 Nm @ 2.5 мм²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Сигнал
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 116 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140056244
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar