Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
N.º de referencia: 09 38 005 2622
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌200 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 3
Sección de conductor: 35 ... 70 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 38 005 2622
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Com®
  • Identifiering Han® K 3/0
  • Specification Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Axialskruvsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek 24 B
  • Antal kontakter 3
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 35 ... 70 mm²
  • Märkström ‌ 200 A
  • Märkspänning ledare-jord 1.150 V
  • Märkspänning ledare-ledare 2.000 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkström enl. UL 200 A
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkström enl. CSA 160 A
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,2 mΩ
  • Avskalningslängd 22 mm
  • Åtdragningsmoment
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 402,06 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140056169
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection