myHARTING Login
Configuradores
Produits
Produits
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Han® HPR HPTC
Han® HPR HPTC
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
2
Juegos de conectores
23
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
1.400 A
400 A
850 A
to
1.400 A
400 A
850 A
1.400 A
8
400 A
5
850 A
7
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
1.800 V
2.300 V
3.600 V
4.800 V
to
1.800 V
2.300 V
3.600 V
4.800 V
1.800 V
5
2.300 V
1
3.600 V
15
4.800 V
2
Tamaño
Select a value
Reset filter
2
5
3
15
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M32
2
1x M40
5
1x M50
3
2x M40
3
2x M50
3
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
120 mm²
2
150 mm²
4
185 mm²
4
240 mm²
4
95 mm²
2
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Juego completo
20
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Tapa de protección
5
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
5
Unfortunately, no results were found for your search query
25 products
(of 25)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Tamaño-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 292 6409
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 292 6407
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 292 6408
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6507
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6508
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6509
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 DS
Artículo nº: 10 40 291 1009
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 291 6507
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 291 6508
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 291 6509
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 DS
Artículo nº: 10 40 271 1006
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 2
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6325
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M32
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6326
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M32
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6405
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6406
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 DS
Artículo nº: 10 40 281 1009
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6407
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6408
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6409
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de protección
Han HPR HPTC size 2 CS-protection cover
Artículo nº: 09 40 002 5411
para el lado del cable
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP66, IP67
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de protección
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
Artículo nº: 09 40 002 5412
para el lado del cable
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP66, IP67
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
Artículo nº: 10 40 291 5401
Bloqueo a tornillo
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP66, IP69, IP68
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Artículo nº: 10 40 271 5401
Bloqueo a tornillo
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP66, IP69, IP68
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
Artículo nº: 10 40 281 5401
Bloqueo a tornillo
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP66, IP69, IP68
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
Artículo nº: 97 00 000 1337
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Tamaño - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 25 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0