Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
2
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 97 00 000 0252
Han HP Direct/M24_H_HTSE2_SCL_M40/M40
Han HP Direct/M24_H_HTSE2_SCL_M40/M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior/lateral
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0252
Han HP Direct/M24_H_HTSE2_SCL_M40/M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HP Direct M
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン Top/side entry
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M40
  • ロックタイプ Screw locking
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (シール) FPM
  • 材質 (ロック) Stainless steel
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713141149112
  • eCl@ss 27,440,202.00