Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
2
スペア部品
1
インサート
28
Frames
2
N.º de referencia: 97 00 000 0281
Han HP Direct/B24_H_HTSE2_SCL_M40/M40
Han HP Direct/B24_H_HTSE2_SCL_M40/M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior/lateral
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0281
Han HP Direct/B24_H_HTSE2_SCL_M40/M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HP Direct B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M40
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Fundición de aluminio
  • 表面 (フード/ハウジング) Recubierto de polvo
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (gris polvo)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) Acero inoxidable
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 347.917 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00