Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
Han Ex UL 3A Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 3
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • 製品シリーズ Han A®
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 爆発の危険のある環境用コネクタ
  • 詳細 アメリカ向けのみ
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌0.25 Nm コンタクトネジ M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C T4で+70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015 (スカイブルー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 111.11 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140189485
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408