Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
備件
1
上殼/底座
5
N.º de referencia: 97 00 000 0371
Han Ex_DD72_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD72_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 72
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0371
Han Ex_DD72_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
備件
1
上殼/底座
5
Detalles del producto
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® Ex
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Размер 16 B
  • Число контактов 72
  • Контакт PE Yes
  • Подробные данные
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Подробные данные ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 2.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Предельная температура -20 ... +40 °C
  • Примечание о предельной температуре Up to +70 °C in T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522