Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 42
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Ex
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 10 B
  • Kontak sayısı 42
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex seyyar gövdeler ve muhafazalarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Çalışma Gerilimi 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıkma torku ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not T4'te +70 °C'ye kadar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00